MAX6917

过期

I²C兼容RTC,带有微处理器监控电路、定时闹钟和非易失RAM控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 实时时钟计数器
    • 秒、分钟、小时、日期、月份、星期、年份信息,有效至2099年的闰年调整
  • 快速(400kHz) I²C总线兼容接口
  • 96 x 8位RAM用作数据暂存器
  • 采用标准的32.768kHz、6pF负载的手表晶体
  • 单字节或多字节(突发模式)数据传输,用于读、写时钟寄存器或RAM
  • 电池监控和低电池电压报警输出
    • 内部默认锂备份电池检测
    • 其他备份电池测试可通过引脚设置
  • 双电源引脚用于主电源和备份电源
  • 电池接通指示输出
  • NV RAM控制器
    • 片选控制(根据复位和电源状态来控制/CE)
    • VOUT为SRAM供电
  • 带看门狗输入的微处理器监控器
  • 可编程时间/日期报警输出
  • 数据有效标志位(警告用户因所有电源失效而使数据丢失)
  • 晶体失效检测
  • 输出参考频率—1Hz和32.768kHz
  • 小尺寸、20引脚、QSOP表面贴封装
MAX6917
I²C兼容RTC,带有微处理器监控电路、定时闹钟和非易失RAM控制器
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
实时时钟(RTC)和定时器 3
DS1670 量产 便携系统控制器
DS1673 量产 便携系统控制器
DS1677 过期 便携系统控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6917的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览