MAX6916

过期

SPI兼容RTC,带有微处理器监控电路、定时闹钟和非易失RAM控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 实时时钟计数
    2099年前的秒、分钟、小时、日期、月、星期和年,并对闰年进行补偿
  • 5V时4MHz、3V和3.3V时2MHz的SPI总线兼容接口
  • SPI接口支持模式1和3 (0, 1和1, 1)
  • 96 x 8位RAM用于中间数据存储
  • 采用标准32.768kHz、6pF负载、手表晶体
  • 单字节或者多字节(突发模式)数据传送,用于时钟寄存器或者RAM读写
  • 电池监视和低电池电压报警输出
    内部默认备用锂电池测试
    引脚可用于其他备用电池
    测试配置
  • 双电源引脚用于连接主、备用供电源
  • 电池接通输出
  • NV RAM控制器
    片选(支持复位和电源有效的/CE控制)
    为SRAM供电的VOUT
  • 带有看门狗输入的µP监控
  • 可设置时间/日期闹钟输出
  • 数据有效位(所有电压丢失时告警用户数据错误)
  • 晶体失效探测
  • 小型、20引脚QSOP表贴封装
  • MAX6916
    SPI兼容RTC,带有微处理器监控电路、定时闹钟和非易失RAM控制器
    pdp-image-unavailable
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
    实时时钟(RTC)和定时器 3
    DS1670 量产 便携系统控制器
    DS1673 量产 便携系统控制器
    DS1677 过期 便携系统控制器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6916的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览