MAX6910

过期

I²C兼容实时时钟,带有微处理器监控电路和非易失RAM控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • RTC计数秒、分钟、小时、日期、月份、星期和年,闰年补偿至2100年有效
  • 31字节RAM用于中间数据存储
  • 使用标准的32.768kHz、6pF负载的手表晶体
  • 可编程时间/日期、开漏极ALARM输出(也可查询此状态)
  • 芯片使能控制(用复位和电源有效来控制/CE)
  • 用作SRAM电源的OUT引脚
  • µP复位输出
  • 看门狗输入
  • 具有按钮开关去抖功能的手动复位输入
  • 独立的电源故障和复位比较器
  • 400kHz 2线接口
  • 单字节或多字节(突发模式)数据传输用于读写时钟寄存器或RAM
  • 总线超时功能用于防止故障总线接口闭锁
  • 双电源引脚用于主电源和备用电源
  • 可编程的涓流充电器(MAX6910)
  • 在3.0V下的计时电流小于1µA
  • 3V和3.3V工作电压
MAX6910
I²C兼容实时时钟,带有微处理器监控电路和非易失RAM控制器
pdp-image-unavailable
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
实时时钟(RTC)和定时器 1
DS1670 量产 便携系统控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6910的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览