MAX6909
I²C兼容实时时钟,带有微处理器监控电路和非易失RAM控制器
概述
- RTC计数秒、分钟、小时、日期、月份、星期和年,闰年补偿至2100年有效
- 31字节RAM用于中间数据存储
- 使用标准的32.768kHz、6pF负载的手表晶体
- 可编程时间/日期、开漏极ALARM输出(也可查询此状态)
- 芯片使能控制(用复位和电源有效来控制/CE)
- 用作SRAM电源的OUT引脚
- µP复位输出
- 看门狗输入
- 具有按钮开关去抖功能的手动复位输入
- 独立的电源故障和复位比较器
- 400kHz 2线接口
- 单字节或多字节(突发模式)数据传输用于读写时钟寄存器或RAM
- 总线超时功能用于防止故障总线接口闭锁
- 双电源引脚用于主电源和备用电源
- 可编程的涓流充电器(MAX6910)
- 在3.0V下的计时电流小于1µA
- 3V和3.3V工作电压
MAX6909/MAX6910是I²C兼容的实时时钟(RTC),具有微处理器监控电路、涓流充电器(仅MAX6910)、备用电源和NV RAM控制器。MAX6909/MAX6910在晶体有故障时提供报警输出指示,能切换至电池电源,并且能指示时间和日期。NV RAM是31字节的静态RAM,可用作暂存器。MAX6909/MAX6910通过2线串行总线控制。
实时时钟/日历提供了秒、分钟、小时、星期、日期、月份和年份信息。小于31天的月份日期能够自动调节,包括一直到2100年的闰年调整。时钟可以采用24小时模式也可以采用带有AM/PM指示的12小时模式。可编程的时间/日期ALARM输出使MAX6909/MAX6910的实时时钟部分具有了完备的功能。闹钟功能也可以采用查询模式,即周期性地读取分钟寄存器的闹钟输出状态位。晶体故障输出/CX FAIL用来指示晶体有问题并造成计时不准。
具有开漏极复位输出的内置µP监控电路确保了µP在已知状态下上电。提供3V或3.3V电源下的复位门限。压电式蜂鸣器输出PZT可以通过寄存器来选择四种频率之一,可由一个寄存器位打开和关闭,或者选择为当闹钟输出/ALM有效时打开。
MAX6909/MAX6910采用20引脚QSOP封装,工作在-40°C至+85°C的温度范围内。
应用
- 手持式仪表
- 医疗仪表
- 销售终端机(POS)装置
- 可编程逻辑控制器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 实时时钟(RTC)和定时器 1 | ||
| DS1670 | 量产 | 便携系统控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6909的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论