MAX5703

过期

超小尺寸、单通道、8/10/12位电压缓冲DAC,内置基准和SPI接口

功能丰富、单通道DAC系列

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单通道高精度DAC
    • 12位精度,无需调整
    • ±1 LSB INL,带缓冲电压输出
    • 整个工作条件下保证单调
  • 三种可选择的内部精密基准:
    • 2.048V、2.500V或4.096V
  • 内部输出缓冲器
    • 采用外部基准支持满幅工作
    • 6.3µs建立时间
    • 输出可直接驱动2kΩ负载
  • 小尺寸、10引脚、2mm x 3mm TDFN和3mm x 5mm µMAX封装
  • 2.7V至5.5V宽电源范围
  • 灵活支持1.8V至5.5V VDDIO
  • 50MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
  • 上电时,将DAC输出复位至零
  • 用户可配置异步I/O功能:/CLR、/LDAC、/GATE
  • 三种软件可选的关断输出阻抗:1kΩ、100kΩ或高阻
  • 3V时耗流低至155µA
MAX5703
超小尺寸、单通道、8/10/12位电压缓冲DAC,内置基准和SPI接口
MAX5703, MAX5704, MAX5705: Functional Diagram
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
数模转换器(DAC) 6
MAX5715 量产 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
MAX5714 量产 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
MAX5713 过期 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
MAX5725 量产 八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
MAX5724 过期 八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
MAX5723 过期 八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX5X05EVKIT

MAX5703、MAX5704、MAX5705A、MAX5705B、MAX5803、MAX5804、MAX5805A和MAX5805B评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V较宽的输入电压范围
  • 演示缓冲器输出的6.3μs建立时间
  • 高精度:±1 LSB INL
  • 可选择输出端接电阻:1kΩ、100kΩ或高阻
  • 可选择10ppm(最大) 高精度内部基准:2.048V、2.500V和4.096V
  • 演示用户提供的外部基准工作状况
  • 支持所有I²C、SPI接口的12/10/8位系列DAC
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • USB供电(含电缆)
  • 完全组装以及经过测试PCB布局

产品详情

MAX5X05评估板(EV kit)用于评估内置基准和缓冲电压输出的12位、单通道、低功耗DAC MAX5705和MAX5805。MAX5705和MAX5805采用10引脚µMAX®封装。评估板可控制更改DAC输出、供电及基准。 DAC IC由板载MAXQ微控制器控制,提供两路不同的接口:I²C和SPI。评估板带有Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估MAX5705和MAX5805提供简单的图形用户界面(GUI)。

评估板已安装MAX5705AAUB+ (SPI)和MAX5805AAUB+ (I²C)。如需评估引脚兼容的MAX5703AUB+ (SPI,8位)、MAX5704AUB+ (SPI,10位)、MAX5705BAUB+ (SPI,10位)、MAX5803AUB+ (I²C,8位)、MAX5804AUB+ (I²C、10位)、MAX5805BAUB+ (I²C,12位),请联系厂商。

应用

  • 自动调谐和光控制
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制和偏置
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAX5X05EVKIT
MAX5703、MAX5704、MAX5705A、MAX5705B、MAX5803、MAX5804、MAX5805A和MAX5805B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5703的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览