MAX5650

过期

16位、并行输入、电压输出DAC,内置电压基准

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16位分辨率
  • 并行16位或2字节双缓冲接口
  • 保证单调性
  • 整个温度范围内保持单调性
  • 最大INL:±4 LSB
  • 2µs快速建立时间
  • /CLR输入将输出复位至零或中间值
  • 集成精密电阻用于双极性工作
  • 内置精密带隙基准:
    +4.096V (MAX5650)
    +2.048V (MAX5651)
  • MAX5650
    16位、并行输入、电压输出DAC,内置电压基准
    MAX5650、MAX5651、MAX5652:功能框图
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5650的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览