MAX5438

量产

±15V、128抽头、低漂移数字电位器

128抽头、低漂移、高压(±5V至±15V)数字电位器,尺寸只有同类器件的一半,8引脚SO封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +10V至+30V单电源工作
  • -28V至-10V单负电源工作
  • ±5V至±15V双电源工作
  • 128抽头位置
  • 通用高电压放大器(MAX5437/MAX5439)
  • 低温度系数
    • 35ppm/°C (端到端)
    • 5ppm/°C (比例)
  • 微型引脚封装
    • 10引脚µMAX (MAX5436/MAX5438)
    • 14引脚TSSOP (MAX5437/MAX5439)
  • 级间无毛刺转换
  • 兼容SPI/QSPI/MICROWIRE的3线串行接口
  • 端到端阻抗50kΩ/100kΩ
  • 上电复位:复位到中间位(第64级)
MAX5438
±15V、128抽头、低漂移数字电位器
MAX5436、MAX5437、MAX5438、MAX5439:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5438的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览