MAX5159

过期

低功耗、双路、10位、电压输出DAC,串行接口

双路、串行、电压输出DAC,采用QSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10-Bit Dual DAC with Internal Gain of +2V/V
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • 8µs Settling Time
  • Single-Supply Operation:
    • +5V (MAX5158)
    • +3V (MAX5159)
  • Low Quiescent Current:
    • 500µA (normal operation)
    • 2µA (shutdown mode)
  • SPI/QSPI and Microwire Compatible
  • Available in Space-Saving 16-Pin QSOP Package
  • Power-On Reset Clears Registers and DACs to Zero
  • Adjustable Output Offset
MAX5159
低功耗、双路、10位、电压输出DAC,串行接口
MAX5158、MAX5159:功能原理框图
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
数模转换器(DAC) 2
MAX5154 量产 低功耗、双路、12位、电压输出DAC,串行接口
MAX5152 量产 低功耗、双路、13位、电压输出DAC,带有可配置输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5159的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览