产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 优于ANSI、ITU和Bellcore SONET/SDH的再生器规范要求
  • 400mW功耗(+3.3V供电时)
  • 时钟抖动:0.003UIRMS
  • +3.3V或+5V单电源
  • 完全集成的时钟恢复和数据再定时
  • 辅助的高速输入便于系统环回诊断测试
  • 允许>2000个连续的相同数字
  • 时钟失锁指示
  • 差分PECL兼容的数据和时钟输出
  • MAX3875
    2.5Gbps、低功耗、+3.3V时钟恢复与数据再定时IC
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3875的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览