产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完全集成的时钟恢复和数据再定时
  • 功耗:+3.3V供电时仅为260mW
  • 时钟抖动:5mUIRMS
  • 超出ANSI、ITU和Bellcore SDH/SONET抖动规范要求
  • 差分输入范围:50mVP-P至1.6VP-P
  • +3.3V单电源
  • 具有PLL快速跟踪(FASTRACK)模式
  • 时钟输出可被禁止
  • 输入数据速率:2.488Gbps或2.67Gbps
  • 可选择的输出幅度
  • 允许2000个连续的相同数字
  • 时钟失锁指示
  • 差分CML数据和时钟输出
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • MAX3873
    低功耗、结构紧凑的2.5Gbps/2.7Gbps时钟恢复与数据再定时IC
    MAX3873:典型应用电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3873的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览