MAX3270

155Mbps/622Mbps、时钟恢复与数据再定时IC,带有完全集成的相频检测器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

    Supports Both 155Mbps and 622Mbps Clock Recovery and Data Retiming
  • Fully Integrated Phase/Frequency Detector
  • Capable of Switching to an External Clock
  • Differential 100K ECL Data and Clock I/Os
  • Output Monitor Provides Lock Detection
  • No External Reference Clock Required
MAX3270
155Mbps/622Mbps、时钟恢复与数据再定时IC,带有完全集成的相频检测器
MAX3270:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3270的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览