MAX2597

过期

Femto基站比特至RF无线发送器

业内领先、完备的数据流至PA输出发送子系统,理想用于UMTS II段和V段femto基站

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的数字比特至RF输出Tx无线发送子系统
  • -52dBc ACLR时,频段II中的16路下行链路具有+19dBm
  • 支持WCDMA频段II和V下行链路
  • MAX-PHY数字Tx接口,具有单位I和Q比特流
  • 67dB内置功率控制范围
  • 提供与MAX2557接收器配合使用的完整参考设计
  • 片上分数N频率合成器,用于产生LO
  • 工作模式可通过3线串行接口完全控制,无需模拟控制信号
  • 两路通用数字输出,可通过3线串行接口进行编程
  • 包含末级匹配的9mm x 9mm模块
MAX2597
Femto基站比特至RF无线发送器
MAX2597:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模数转换器(ADC) 1
MAX2557 过期 多频、多模RF至比特femto基站无线接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2597的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览