MAX1804

过期

外部四反馈输入积分器,用于电源控制

四路外部输入反馈积分器,用于电源设计。提高供电系统的电压稳定性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • High Precision (±1% max Error)
  • Low Power (25µA Supply Current)
  • Automatic Input Disable
  • Shutdown (1µA max Supply Current)
  • Inputs and Outputs High Impedance in Shutdown or When V+ = 0
  • +2.7V to +5.5V Supply Range
  • 2.8V to 5.5V Regulation Adjust Range
  • Parallelable for More than Four Inputs
  • 10-Pin µMAX Package
MAX1804
外部四反馈输入积分器,用于电源控制
MAX1804:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1804的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览