MAX17892
过期高级智能电池组控制器
业内尺寸最小、符合SBS标准的电池电量计,具有nFET保护驱动器
Viewing:
概述
- 采用V至F转换的精确电量计
- 输入失调电压< 1µV
- 增益误差< 1%
- 139nAh分辨率(5mΩ)
- 无需校准
- 8位RISC微控制器内核
- 8kB程序闪存
- 12kB程序ROM
- 512字节数据闪存
- 648字节RAM
- 12位ADC
- 看门狗定时器
- 在系统调试
- 无需独立的初级保护IC
- 单节电池电压测量精度为0.5%
- n沟道MOSFET栅极驱动器
- 低电流电荷泵
- 精度达8%的过流保护
- 可编程过流延时定时器
- 3引脚、6 LED PWM驱动器(MAX1789)
- 随机数发生器(RNG)提供加密功能
- SMBus v1.1兼容,具有主机功能
- 典型工作电流< 250µA
- 典型关断电流< 10nA
- 集成的32kHz振荡器:无需晶体
- 完全集成的LDO (VIN = +4V至+25V)
MAX1789/MAX17892智能电池组控制器集成了用户可编程的微控制器内核、库仑电量计、多通道数据采集单元以及兼容于系统管理总线(SMBus™) v1.1的主/从SMBus接口。8位RISC微控制器内核带有8kB用户可编程闪存和12kB程序ROM库,为电池组设计人员开发电量计和控制算法提供了灵活性。MAX1789/MAX17892提供了在系统调试(ISD)能力,能够有效进行开发与调试。
MAX1789/MAX17892包含12位数据采集单元,用来测量每节电池的电压、热敏电阻、电流以及电池组电压。内部可调节的过流门限和延时定时器提供了灵活的解决方案。
积分电量计模块的典型输入失调电压小于1µV,增益精度优于1%,在电池组制造过程中无需进行调节。MAX1789/MAX17892具有+4V至+25V的较宽工作电压范围。MAX1789采用28引脚TSSOP封装。可提供MAX1789评估板,以帮助开发。
应用
- 数据采集系统
- 笔记本电脑电池组
- 专用电池组
- 远端数据记录
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17892的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论