MAX1785

过期

智能电池组控制器

尺寸最小、效率最高、最灵活的笔记本电脑电量计方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用V至F转换的精确电量计
  • 8位RISC微控制器内核
  • 32kB程序闪存
  • 512字节数据闪存
  • 776字节RAM
  • 12位ADC
  • 看门狗定时器
  • 在系统调试功能用于固件调试
  • 集成的开发环境
MAX1785
智能电池组控制器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1785的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览