MAX1781

过期

高级智能电池组控制器

高级智能电池组控制器,集成用户可编程微控制器核、库伦电量计数器、多通道数据采集单元及SMBus™ V1.1兼容主/从式SMBus接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用V至F转换的精确电量计
    • 低于1µV的输入失调
    • 低于1%的增益精度
    • 不需要校准
  • 8位RISC控制器内核
  • 12k字节程序/数据EEPROM
  • 64字节按字节可写的EEPROM
  • 264字节RAM
  • 看门狗定时器
  • 为固件调试提供ICE
  • 集成开发环境(IDE)
    • C编译程序
    • 在线汇编程序
  • 省去独立的初级保护IC
    • 单节电池电压测量精度0.5%
    • 内置保护MOSFET栅极驱动器
    • 精度达8%的过流保护
    • 可编程过流延时定时器
  • SMBus v1.1兼容,具有主机功能
  • 工作电流典型值小于120µA
  • 关断电流典型值小于10nA
  • 集成的32kHz振荡器:无需石英晶体
  • 完全集成的LDO (VIN = 4V至28V)
MAX1781
高级智能电池组控制器
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
微控制器 1
MAX1782 过期 高级智能电池组控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1781的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览