MAX1429

15位、100Msps ADC,具有-77.7dBFS的噪声底,适合基带系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最低采样速率:100Msps
  • 噪声基底:-77.7dBFS
  • 优异的动态性能
    在fIN为15MHz、AIN为-1dBFS时,SNR为75.1dB
    在fIN为15MHz、AIN为-1dBFS时,单频SFDR1/SFDR2分别为90dBc/94dBc
    在fIN1为10MHz和fIN2为15MHz时,多频SFDR为-100dBc
  • 低于0.25ps的采样抖动
  • 全差分模拟输入电压范围:2.2VP-P
  • CMOS兼容、2的补码格式数据输出
  • 独立的数据有效和超量程输出
  • 灵活的输入时钟缓冲器
  • 可提供MAX1429的评估板(请定购MAX1427EVKIT)
  • MAX1429
    15位、100Msps ADC,具有-77.7dBFS的噪声底,适合基带系统
    pdp-image-unavailable
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1429的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览