MAX1319
过期526ksps、单通道、14位、并行接口ADC
概述
MAX1319/MAX1323/MAX1327是单通道、14位、526ksps模/数转换器(ADC),具有±2 LSB INL和±1 LSB DNL,无失码。MAX1323具有±5V的输入范围,能够承受±16.5V过压输入;MAX1327具有±10V的输入范围,能够承受±16.5V过压输入;MAX1319具有0至+5V输入范围,能够承受±6.0V过压输入。其它特性包括10MHz的采样/保持(T/H)输入带宽、内部时钟、内部(+2.5V)或外部(+2.0V至+3.0V)基准及关断模式。
16.6MHz、14位、并行接口输出转换结果,并用于接收数字配置输入。该系列器件可工作在+4.75V至+5.25V模拟电源电压和独立的+2.7V至+5.25V数字电源电压,总电源电流消耗小于35mA。关于多通道应用,请参考MAX1316–MAX1318/MAX1320–MAX1322/MAX1324–MAX1326数据资料。
该系列器件采用48引脚TQFP封装,工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 数据采集系统
- 工业过程控制与自动化
- 振动与波形分析
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1319的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论