MAX1311

过期

1075ksps、12位、并行输出ADC,提供±10V、±5V和0–5V模拟输入范围

MAX1304至MAX1315系列的单通道产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±1 LSB INL,±0.9 LSB DNL (最大值)
  • 在-0.4dBFS下fIN = 500kHz时,达到84dBc的SFDR、-86dBc的THD、71dB的SINAD
  • 扩展输入范围
    • 0至+5V (MAX1307)
    • -5V至+5V (MAX1311)
    • -10V至+10V (MAX1315)
  • 承受过压输入
    • ±6V (MAX1307)
    • ±16.5V (MAX1311/MAX1315)
  • 0.72µs快速转换时间
  • 12位、20MHz、并行接口
  • 内部或外部时钟
  • +2.5V内部基准或+2.0V至+3.0V外部基准
  • +5V模拟电源、+3V至+5V数字电源
    • 36mA的模拟电源电流
    • 1.3mA的数字电源电流
    • 关断模式
  • 48引脚TQFP封装(7mm x 7mm板面尺寸)
MAX1311
1075ksps、12位、并行输出ADC,提供±10V、±5V和0–5V模拟输入范围
MAX1307、MAX1311、MAX1315:典型工作电路
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
模数转换器(ADC) 9
MAX1304 量产 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1305 量产 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1306 过期 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1308 量产 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1309 量产 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1310 量产 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1312 量产 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1313 量产 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX1314 量产 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1311的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览