MAX1238L

2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、12位ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • I²C兼容的串行接
    • 400kHz快速模式
    • 1.7MHz高速模式
  • 单电源
    • 2.7V至3.6V (MAX1237/MAX1239)
    • 4.5V至5.5V (MAX1236/MAX1238)
  • 内部基准
    • 2.048V (MAX1237/MAX1239)
    • 4.096V (MAX1236/MAX1238)
  • 外部基准:1V至VDD
  • 内部时钟
  • 4通道单端或2通道全差分(MAX1236/MAX1237)
  • 12通道单端或6通道完全差分(MAX1238/MAX1239)
  • 内置FIFO,具有通道扫描模式
  • 低功耗
    • 94.4ksps时,670µA
    • 40ksps时,230µA
    • 10ksps时,60µA
    • 1ksps时,6µA
    • 处于关断模式时,0.5µA
  • 软件可配置的单极性/双极性
  • 小型封装
    • 8引脚µMAX封装(MAX1236/MAX1237)
    • 16引脚QSOP (MAX1238/MAX1239)
MAX1238L
2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、12位ADC
MAX1236、MAX1237、MAX1238、MAX1239:典型工作电路
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
模数转换器(ADC) 8
MAX127 量产 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口
MAX128 量产 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口
MAX1086 推荐用于新设计 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装
MAX1087 过期 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装
MAX1088 过期 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装
MAX1089 过期 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装
MAX11613 量产 低功耗、4/8/12通道、I²C、12位ADC,超小尺寸封装
MAX11645 量产 低功耗、1/2通道、I²C、12位ADC,采用1.9mm x 2.2mm超小尺寸封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1236EVKIT

MAX1236评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98软件
  • 2线串行接口
  • 完全装配和测试

产品详情

MAX1236评估板(EV kit)是为评估MAX1236而设计。MAX1236是一款具有2线串行接口的12位、4通道(或2路差分通道) ADC。MAX1236评估板支持三种标准的2线接口速度:标准模式(S模式)、快速模式(F模式)和高速模式(HS模式)。随评估板提供的软件仅支持S模式。

评估板所提供的Windows® 95/98软件通过一个IBM®兼容PC并行(打印机)端口来仿真一个2线接口(S模式)处理器。Windows软件还提供了一个友好的图形用户界面(GUI),通过控制按钮和菜单来测试MAX1236的性能。

欲通过一台带有并行端口的个人电脑来全面评估MAX1236,请定购MAX1236EVKIT。

应用

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 接收信号强度指示
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

MAX1236EVKIT
MAX1236评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1238L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览