MAX11871

过期

TINI互电容式触摸屏控制器SoC

集成超窄带AFE在无需任何外部元件的前提下抑制交流充电器和LCD的噪声,突破了产品设计的瓶颈

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 极高的信噪比(SNR) (1000:1)
  • 在嘈杂环境下,提供可靠的触摸检测,可优化选择工作频率
    • 优异的噪声抑制,提供LCD噪声、AC-DC充电器噪声和CCFL噪声抑制
  • 快速报告速率
    • 帧速率可达120Hz
  • 支持广泛的触摸屏
    • 4.5英寸对角线,5mm厚度
  • TacTouch触发触觉激励控制器
    • MAX11835触觉反馈压电控制器
  • 可升级固件和参数存储
  • 从模式400kHz I²C
  • 多电源供电
    • 模拟电路供电电压:2.7V至3.6V (AVDD)
    • 数字电路供电电压:1.7V至1.9V (DVDD)
    • 数字I/O供电电压:DVDD至3.6V (DVDDIO)
  • 低功耗
    • 休眠模式(关断)—10µW (典型值)
    • 有效工作模式—10mW (典型值)
  • ±4kV HBM ESD保护
MAX11871
TINI互电容式触摸屏控制器SoC
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11871的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览