MAX11856
预发布多触点、TacTouch、电容式触摸屏控制器
电容式触摸屏控制器,支持4指触摸,无扰动
Viewing:
概述
- 优异的模拟前端提供高SNR (250:1)
- 支持1.5和2层电容触摸屏以及电容按钮
- 两点触摸,无扰动(MAX11856)
- 四点触摸,无扰动(MAX11855)
- 支持触摸屏(16:9比例)
- 4.3英寸、网格间距5mm (31个传感器)
- 3.2英寸、网格间距5mm (25个传感器)
- 可为触摸屏和按钮指定任意通道
- 扫描禁止输入(/SDIS)抑制高频噪声
- 自校准、自动漂移补偿
- 可配置中断输出
- 用户可编程模式
- 扫描速率、采样时间、采样数量
- 可调整低功耗模式响应时间
- TacTouch—触觉反馈控制器(/TRIG)
- MAX11835触觉激励控制器
- 集成存储器
- 基于闪存的可升级固件以及参数存储
- 完备的后处理支持
- 数据输出格式:X、Y、Z (压力)
- 用户定义的触摸检测门限
- 触觉反馈产生区域
- 自动掉电处理
- 低功耗工作
- 3.8mW FPS (典型值)
- 400kHz I²C (快速模式,无时钟展宽)
- ±4kV HBM ESD保护
MAX11855/MAX11856高灵敏度、低功耗、多触点电容式触摸屏控制器主要用于手持设备等功耗敏感应用。器件返回位置(X, Y)和压力(Z)数据,支持两手指触摸,MAX11855可支持4手指触摸并且不会产生伪键操作。
器件可独立操作,也可以与Maxim触觉反馈控制器一起构成响应时间几乎为零的触控方案。后台校准可以消除外界因素变化的影响,连续的后台校准不会影响用户操作。器件还提供一个专用输入,抑制手机突发模式下的强噪声以及LCD开关时的强噪声。
MAX11855/MAX11856支持两路或三路模拟、数字电源供电电路。数字电源(DVDD)范围为1.7V至1.9V,模拟电源(AVDD)范围为2.7V至3.6V,数字I/O电源(DVDDIO)范围为VDVDD至1.9V。
器件能够以最少的外部元件实现完整的触控方案,典型的单芯片方案只需3个旁路电容。
MAX11856采用48引脚TQFN封装,MAX11855采用40引脚TQFN封装。所有器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 移动通信设备
- 上网本, 平板电脑
- 便携式仪表
- POS终端
- 智能手机, GPS设备, 媒体播放器
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11856的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论