MAX1139K

2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、10位ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高速I²C兼容串行接口
    • 400kHz快速模式
    • 1.7MHz高速模式
  • 单电源供电
    • 2.7V至3.6V (MAX1137/MAX1139)
    • 4.5V至5.5V (MAX1136/MAX1138)
  • 内部基准
    • 2.048V (MAX1137/MAX1139)
    • 4.096V (MAX1136/MAX1138)
  • 外部基准:1V至VDD
  • 内部时钟
  • 4路单端或2路全差分(MAX1136/MAX1137)
  • 12路单端或6路全差分(MAX1138/MAX1139)
  • 内部FIFO,带通道扫描模式
  • 低功耗
    • 94.4ksps时670µA
    • 40ksps时230µA
    • 10ksps时60µA
    • 1ksps时6µA
    • 关断模式下0.5µA
  • 软件可配置单极性/双极性
  • 小尺寸封装
    • 8引脚µMAX (MAX1136/MAX1137)
    • 16引脚QSOP (MAX1138/MAX1139)
MAX1139K
2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、10位ADC
MAX1136、MAX1137、MAX1138、MAX1139:典型工作电路
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
模数转换器(ADC) 5
MAX127 量产 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口
MAX128 量产 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口
MAX1086 推荐用于新设计 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装
MAX11606 量产 2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/8/12通道、2线串口、10位ADC
MAX11647 量产 低功耗、1/2通道、I²C、10位ADC,采用1.9mm x 2.2mm超小尺寸封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1139K的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览