MAX1084A

400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Single-Supply Operation
    • +4.5V to +5.5V (MAX1084)
    • +2.7V to +3.6V (MAX1085)
  • 10-Bit Resolution
  • 400ksps Sampling Rate (MAX1084)
  • Internal Track/Hold
  • Internal +2.5V Reference
  • Low Power: 2.5mA (400ksps)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE 3-Wire Serial Interface
  • Pin-Compatible, High-Speed Upgrade to MAX1242/MAX1243
  • 8-Pin SO Package
MAX1084A
400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1084、MAX1084A、MAX1084B、MAX1085、MAX1085A、MAX1085B:典型工作电路
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
模数转换器(ADC) 13
MAX1080 过期 300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1081 量产 具有内部基准电压源的300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC
MAX1082 量产 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1083 量产 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1280 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置电压基准
MAX1281 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置电压基准
MAX1282 量产 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准
MAX1283 量产 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准
MAX1284 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准
MAX1285 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准
MAX159 最后购买期限 +2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行10位ADC,8引脚µMAX封装
MAX1088 过期 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装
MAX1392 过期 1.5V至3.6V、357ksps、单通道真差分/双通道单端、10位SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1084A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览