MAX101A

500Msps、8位ADC,带有采样/保持

8位ADC,工作在250Msps时可提供7.0位有效位

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 500Msps Conversion Rate
  • 7.0 Effective Bits Typical at 250MHz
  • 1.2GHz Analog Input Bandwidth
  • Less than ±1/2 LSB INL
  • 50Ω Differential or Single-Ended Inputs
  • ±250mV Input Signal Range
  • Ratiometric Reference Inputs
  • Dual Latched Output Data Paths
  • Low Error Rate, Less than 10-15 Metastable States
  • 84-Pin Ceramic Flat Pack
MAX101A
500Msps、8位ADC,带有采样/保持
pdp-image-unavailable
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
模数转换器(ADC) 3
MAX106 过期 ±5V、600Msps、8位ADC,带有片上2.2GHz带宽采样/保持放大器
MAX104 过期 ±5V、1Gsps、8位ADC,带有片上2.2GHz采样/保持放大器
MAX108 过期 ±5V、1.5Gsps、8位、超高速、ADC,带有片上2.2GHz采样/保持放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX101A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览