产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • High Sampling Rate: 90Msps
  • Low Power Dissipation: 215mW
  • Excellent Dynamic Performance:
    • 5.85 ENOB with 20MHz Analog Input
    • 5.7 ENOB with 50MHz Analog Input
  • ±1/4LSB INL and DNL (typ)
  • ±1/4LSB Input Offset (typ)
  • Internal Bandgap Voltage Reference
  • Internal Oscillator with Overdrive Capability
  • 55MHz (-0.5dB) Bandwidth Input Amplifier with True Differential Input
  • User-Selectable Full-Scale Range (125mVp-p, 250mVp-p, or 500mVp-p)
  • Single-Ended or Differential Input Drive
  • Flexible, 3.3V, CMOS-Compatible Digital Outputs
MAX1011
低功耗、90Msps、6位ADC
MAX1011:功能框图
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
模数转换器(ADC) 2
MAX1002 过期 低功耗、60Msps、双路、6位ADC
MAX1003 量产 低功耗、90Msps、双路6位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1011的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览