LTC1426

过期

微功率双通道 6 位 PWM DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽电源电压范围: 2.7V ≤ VCC ≤ 5.5V
  • 宽基准电压范围:0V至5.5V
  • 两种接口模式:
    • 脉冲模式(仅递增)
    • 按钮模式(递增/递减)
  • 低电源电流: 50µA
  • 关断时电源电流:0.2µA
  • 提供8引脚MSOP和SO封装
  • 关断时保留DAC内容
  • DAC 上电(在中量程处)
  • 低输出阻抗: <100Ω
  • 输出频率:5kHz(典型值)
LTC1426
微功率双通道 6 位 PWM DAC
LTC1426 Application Circuit LTC1426 Pin Configuration LTC1426 Pin Configuration
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
工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1426的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览