LT1236LS8
量产高精度、低噪声、扁平、密封式电压基准
- 产品模型
- 2
概述
- 密封式 5mm x 5mm LCC 无引线芯片载体封装:
- 对湿度不敏感
- 热迟滞:8ppm (0°C 至 70°C)
- 热迟滞:60ppm (–40°C 至 85°C)
- 低漂移:
- A 级:5ppm/°C (最大值)
- B 级:10ppm/°C (最大值)
- 高准确度:
- A 级:±0.05% (最大值)
- B 级:±0.10% (最大值)
- 低噪声:
- 经过全面的噪声测试
- 可吸收和供应 ±10mA 电流
- 宽电源范围至 40V
- 8 引脚 (5mm x 5mm) LS8 封装
LT®1236LS8 是一款高精度基准,它把低漂移和噪声与卓越的长期稳定性和高输出准确度结合在一起。基准输出将供应和吸收高达 10mA 电流,而且几乎完全不受输入电压变化的影响。
密封式封装提供了出众的湿度和热迟滞性能。LT1236LS8 的外形尺寸仅为 5mm x 5mm x 1.5mm,可作为大型通孔金属罐电压基准 (例如:业界标准的 LT1021) 的替代产品。LT1236LS8具有与 LT1236 相似的性能,并利用密封型封装获得了额外的稳定性。
LT1236LS8 基于掩埋式齐纳二极管结构,因而实现了温度和时间稳定性,以及 <1ppm 峰至峰的极低噪声性能。在生产中对噪声指标进行了 100% 的测试。LT1236LS8 采用 7.2V 至高达 40V 的电源电压运作。即使与最好的带隙基准相比,亚表面齐纳二极管基准的时间稳定性指标也要更胜一筹,而且密封型封装可在众多的环境条件下保持稳定性。
Applications
- 仪表和测试设备
- 高分辨率数据采集系统
- A/D 和 D/A 转换器
- 高精度稳压器
- 高精度衡器
- 数字电压表
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1236AILS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
| LT1236BILS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1236-10
- LT1236-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1236LS8的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论