LM129
量产6.9V 精准电压基准
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 保证 10ppm/ºC 温度系数
- 保证 1Ω 最大动态阻抗
- 保证 20μV 最大宽带噪声
- 宽工作电流范围:0.6mA 至 15mA
大多数采用 H (金属圆帽)、J (陶瓷) 和 K (金属圆帽) 封装的器件已停产。详情请下载完整的产品数据表。
LM329 温度补偿型 6.9V 齐纳基准提供了超卓的时间和温度稳定性、非常低的动态阻抗和一个很宽的工作电流范围。该器件通过内置一个基于齐纳二极管的高增益并联稳压器实现了低动态阻抗。这款器件所拥有的出色噪声性能是通过采用一种 “掩埋式齐纳二极管” 设计 (它消除了采用普通齐纳二极管时常见的表面噪声现象) 来实现的。为了满足众多应用的需要,LM129 提供了几种温度系数等级和两种封装型式。上面示出的是一个 20mA 正电流源应用。
应用
- 换能器
- A/D 和 D/A 转换器
- 校准标准
- 仪表基准
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LM129CDICE#MILDICE | 3-Lead TO-92 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LM129的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论