Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

LH0070

不推荐用于新设计

精准型 10V 基准

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 引脚与 LT1031 和 AD581 相兼容*
  • 超低漂移—5ppm/°C (最大斜率)
  • 经过修整的输出电压
  • 可在串联或并联模式中工作
  • 在串联模式中输出吸收和供应电流
  • 非常低的噪声:<1ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • >100dB 的纹波抑制
  • 最小输入电压为 11V
LH0070
精准型 10V 基准
Basic Positive and Negative Connections Distribution of Output Accuracy Product Package 1
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
线性稳压器 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LH0070的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览