ADSP-SC57x/ADSP-2157x产品系列

评估套件
ADSP-SC573

ADSP-SC57x/ADSP-2157x处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC57x处理器基于SHARC+®双核和ARM®Cortex®-A5内核。ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC处理器属于单指令多数据(SIMD) SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
ARM Cortex-A5和SHARC处理器集成了一组业界较领先的系统外设和存储器,在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的优选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
ADSP-SC572

ADSP-SC57x/ADSP-2157x处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC57x处理器基于SHARC+®双核和ARM®Cortex®-A5内核。ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC处理器属于单指令多数据(SIMD) SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
ARM Cortex-A5和SHARC处理器集成了一组业界较领先的系统外设和存储器,在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的优选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
ADSP-SC571

ADSP-SC57x/ADSP-2157x处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC57x处理器基于SHARC+®双核和ARM®Cortex®-A5内核。ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC处理器属于单指令多数据(SIMD) SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
ARM Cortex-A5和SHARC处理器集成了一组业界较领先的系统外设和存储器,在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的优选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
ADSP-SC570

ADSP-SC57x/ADSP-2157x处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC57x处理器基于SHARC+®双核和ARM®Cortex®-A5内核。ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC处理器属于单指令多数据(SIMD) SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
ARM Cortex-A5和SHARC处理器集成了一组业界较领先的系统外设和存储器,在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的优选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
ADSP-21573

ADSP-SC57x/ADSP-2157x处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC57x处理器基于SHARC+®双核和ARM®Cortex®-A5内核。ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC处理器属于单指令多数据(SIMD) SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
ARM Cortex-A5和SHARC处理器集成了一组业界较领先的系统外设和存储器,在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的优选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
ADSP-21571

ADSP-SC57x/ADSP-2157x处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC57x处理器基于SHARC+®双核和ARM®Cortex®-A5内核。ADSP-SC57x/ADSP-2157x SHARC处理器属于单指令多数据(SIMD) SHARC系列数字信号处理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内静态随机存取存储器(SRAM),可消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核最新加入的特性包括缓存增强和分支预测,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。
ARM Cortex-A5和SHARC处理器集成了一组业界较领先的系统外设和存储器,在一个集成封装中提供精简指令集计算机(RISC)式编程能力、多媒体支持和先进的信号处理,堪称类似应用的优选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
特性和优势
- 集成双通道SHARC+浮点DSP内核和ARM® Cortex®-A5处理器
- 可扩展性能并采用两种不同的封装选项
- ADSP-SC58x获得成功的系列产品的较低成本衍生产品
- 5.4GFLOPs、1.8GMACS浮点SHARC+ DSP性能(2x 450MHz)
- 支持105°C环境,减少散热器、无需风扇以提高可靠性和鲁棒性
- 具有FPU和Neon® DSP扩展的行业标准ARM® Cortex®-A5(450MHz时,720DMIPS)
- 集成增强型外设,包括千兆以太网(带AVB)、MLB、USB、CAN和SDIO
- 易于使用的确定性DSP编码器,其性能高达以前SHARC的两倍
- 代码兼容型SHARC+内核和双精度浮点支持、字节可寻址能力、可选L1缓存模式和分支预测
- 每个SHARC+内核具有大容量片内384KB L1 SRAM/缓存、1MB共用的大容量L2 SRAM和高级DMA特性
- 高性能外部存储器接口,包括DDR3L支持(仅提供BGA封装)
- 无缝DSP数字音频接口,包括4个完整的SPORT(带I2S)、SPDIF和采样速率转换器
- 多个串行接口,包括四通道SPI、I2C、UART
- 支持具有高速链路端口的可扩展多器件架构
- 实现IP保护、快速安全启动和安全网络连接
多个ADSP-SC57x和ADSP-2157x产品选项
- 一个或两个SHARC+内核,具有或不具有ARM® Cortex®-A5处理器和各种外设选项
- 引脚兼容选项,采用两种封装:17-mm × 17-mm(0.8mm间距)cspBGA和24mm x 24mm LQFP封装
- 全功能BGA版本或成本优化型较少引脚数LQFP选项
- CrossCore Embedded Studio (CCES)提供优化的C/C++编译器、DSP库和项目实例
- SigmaStudioTM支持提供大量经过优化的音频库和易于使用的图形音频开发和调整工具,使产品更快上市
- SHARC+和ARM® Cortex®-A5内核上的Micrium µC/OS-II®和µC/OS-III®实时内核以及Micrium USB主机、USB设备和在ARM® Cortex®-A5上运行的文件系统堆栈
- 具有完整的参考原理图和PCB设计细节的ADZS-SC573-EZLITE开发套件
- 高速JTAG仿真器(ICE-1000/2000)便于开发、测试和调试高级应用
- 经优化的免版权费以太网AVB堆栈由ADI公司所开发和支持
- AUTOSAR MCAL驱动器
- 许多其他第三方算法和软件组件,包括高级ANC和多维环绕声
- 基于Buildroot的发行版
- 在基于Linux的主机上集成CCES
- 支持内核和应用程序调试
软件和开发工具
CrossCore® Embedded Studio

CrossCore® Embedded Studio是针对ADI公司Blackfin®、SHARC®和ARM™处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。该IDE基于Eclipse™,采用我们最新一代成熟的代码生成工具,提供无缝直观的C/C++和汇编语言编辑、代码生成和调试支持。
CrossCore Embedded Studio还为Blackfin和SHARC开发人员提供驱动器、服务和算法软件模块的高度集成插件支持。此类支持包括片内和片外外设的驱动器支持、以太网和USB的堆栈、广受欢迎的实时操作系统和文件系统等等。这为用户提供了易于使用的开发框架,包含出色的集成多核开发和调试支持。
访问CrossCore®支持社区 |
相关产品
ADSP-SC595
高达800 MHz的SHARC+ DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC596
1 GHz SHARC+ DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC598
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC591
高达800 MHz的SHARC+® DSP,集成Arm®Cortex®-A5
ADSP-21594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP(带2个640KB L1)、2048KB共用的L2 SRAM
ADSP-21591
800 MHz 双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、1024KB 共享 L2 SRAM、400 球 FCBGA 封装
ADSP-21593
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA
ADSP-SC594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A5
ADSP-SC592
集成Arm® Cortex®-A5的1 GHz SHARC+® DSP
ADSP-21567
高达800MHz的SHARC+ DSP(带640KB L1)、512KB共用的L2 SRAM、400引脚CSP_BGA封装
ADSP-21569
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,400 脚 CSP_BGA
ADSP-21566
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA
ADSP-21565
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21563
高达 800MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,512KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21562
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21160N
100 MHz高性能32位SHARC DSP
ADSP-21161N
100 MHz低成本32位SHARC DSP
ADSP-21362
高性能32位浮点SHARC处理器,适合汽车音频
ADSP-21363
ADSP-21363 —— 面向通用型应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21364
面向专业音频的高精度32位浮点SHARC处理器
ADSP-21368
面向专业音频应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21369
通用高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21371
面向汽车音频的32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21375
32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21469
第四代高性能DSP
ADSP-21477
高性能第四代DSP
ADSP-21478
高性能第四代DSP
ADSP-21488
高性能第四代 DSP
ADSP-21489
高性能第四代 DSP
ADSP-21571
双核SHARC+ DSP(带384KB L1)、1MB共用的L2、176-LQFP
ADSP-21573
双核SHARC+ DSP(带768KB L1)、1MB共用的L2、DDR、400-cspBGA
ADSP-21583
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21584
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21587
双核SHARC+ DSP、双通道DDR、529-cspBGA
ADSP-BF504
低成本BLACKFIN处理器,具有优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF504F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF506F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF512
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备可连通性
ADSP-BF512F
低成本、能与消费类设备相连通的Blackfin处理器
ADSP-BF514
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF514F
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF516
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF516F
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518F
低功耗BLACKFIN处理器,具有先进的嵌入式连接性
ADSP-BF522C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF523
具有先进外设功能的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF523C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
adsp-bf524
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF524C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF525
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF525C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF526
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF526C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF527
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF527C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF532
400 MHz高性能Blackfin处理器
ADSP-BF533
High Performance General Purpose Blackfin Processor
ADSP-BF534
面向汽车和工业应用的Blackfin处理器,具有CAN连接能力
ADSP-BF536
有嵌入式网络连接性的Blackfin处理器
ADSP-BF537
具备嵌入式网络连接能力的Blackfin处理器
ADSP-BF539F
适合汽车导航、娱乐和音频系统的Blackfin处理器
ADSP-BF542
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF547
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF549
高性能融合多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF561
Blackfin对称多处理器,用于消费类多媒体
adsp-bf592
具有优化外设集的低成本Blackfin处理器,适合工业和通用应用
adsp-bf606
工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
adsp-bf607
最高1GHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
ADSP-BF608
最高500 MHZ的BLACKFIN对称多处理器,采用支持VGA视频分析的硬件
ADSP-BF609
最高1GHz的Blackfin双核处理器,硬件支持高清视频
ADSP-BF701
低功耗 200MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带128KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF703
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带256KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF705
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带512KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF706
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1MB L2 SRAM
ADSP-BF707
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1 MB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-SC573
双核SHARC+(带768KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、DDR、千兆以太网、USB、SDIO、400-cspBGA
ADSP-SC582
单核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、DDR、以太网、USB、349-cspBGA
ADSP-SC587
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、529-cspBGA
ADSP-SC589
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、PCIe、529-cspBGA
ADuCM3029
集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU
ADuCM4050
集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU
应用
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS

FreeRTOS是一个免费、可扩展的实时操作系统,由Real Time Engineers Ltd.提供。本产品在FreeRTOS产品中增加了对ADI公司ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列的支持。
FreeRTOS低内存操作系统专为嵌入式系统而开发。它支持许多常见的操作系统概念,如定时器、事件、互斥体、令牌任务和令牌;可对这些概念进行动态或静态创建。内置可配置为先占式或合作式的调度程序,集成了可选时间分片功能。
FreeRTOS免版税,且带有非GPL许可。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS由CrossCore Embedded Studio开发环境提供支持。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS提供附加的FreeRTOS内容,以支持ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列。适用于ADI公司处理器的FreeRTOS安装在FreeRTOS产品之上,为支持的系列提供开箱即用型评估板演示示例。
HCC Embedded的TCP/IP堆栈

创新设计方法会使TCP/IP堆栈具有极高速数据传输速率,且对系统资源的要求极低。测试表明,在典型的应用场景中,数据包处理比类似嵌入式堆栈快四倍,同时使用约14 KB的ROM。
根据应用需求,RAM要求变化很大,但通常低至12kB。通过最低配置UDP应用,可以使用小于5kB的ROM和几百字节的RAM(加上网络缓冲器)。
有关更多详情,请访问HCC Embedded网络页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
HCC Embedded USB设备和主机堆栈

USB主机堆栈可扩展。它包括许多主机类驱动程序,使嵌入式主机能够控制各种USB设备,包括随身存储器、打印机、音频设备、操纵杆、虚拟串行端口和网络接口。它支持EHCI、OHCI和非标准USB主机控制器。
USB设备堆栈允许开发人员将USB设备功能集成到嵌入式设备中。它包括许多可能提供设备功能的设备类驱动程序,包括用作随身存储器、虚拟串行端口、操纵杆、音频系统或网卡。
HCC Embedded还提供完整的软件OTG堆栈,该堆栈支持SRP和HNP协议,在两个互连设备之间进行协商,以决定其中哪个设备作为主机运行。
有关更多详情,请访问HCC Embedded USB概述页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
HCC Embedded的FAT文件系统

HCC Embedded的FAT可与任何类型的扇区媒介接口。通常,这可能是SD/MMC卡、紧凑型闪卡或USB随身存储器,但可以是排列为多个逻辑扇区的任何设备。
有关更多详情,请访问HCC Embedded FAT页面,ADSP-SC573、ADSP-SC589和ADSP-SC594页面的演示项目,以了解ADSP-SC57x、ADSP-SC58x和ADSP-SC59x处理器的免费演示项目。
评估套件
ADZS-SC573-EZLITE

ADSP-SC573处理器属于SHARC®系列产品。ADSP-SC573处理器基于SHARC+双核和ARM® Cortex-A5TM内核。ADSP-SC573SHARC处理器属于SIMD SHARC系列DSP,采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32/40/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大容量片内SRAM,多条内部总线可消除I/O瓶颈,并且提供创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核的最新改进加入了缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的SHARC产品。EZ-KIT附带所有必要的硬件让您能够启动和运行,并可立即评估
相关产品
ADSP-SC573
双核SHARC+(带768KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、DDR、千兆以太网、USB、SDIO、400-cspBGA
ADSP-21571
双核SHARC+ DSP(带384KB L1)、1MB共用的L2、176-LQFP
ADSP-21573
双核SHARC+ DSP(带768KB L1)、1MB共用的L2、DDR、400-cspBGA