AD7606x 系列

AD7606 系列产品提供八个同时采样通道。AD7606x 产品包含多个信号链模块:可编程增益放大器(PGA)、抗混叠滤波器、ADC、基准电压源、LDO、数字滤波器和数据通信接口。

AD7606x 只需要一个电源轨(5V),即可处理双极性输入信号,从而大大减少了支持电路,并提高了 PCB 密度。

AD7606 产品允许直接连接低阻抗和中阻抗传感器,例如电流互感器和电力变压器,通常用于保护继电器。最快的吞吐率和更高分辨率的泛型支持自动化测试设备(ATE)应用程序,高带宽模式允许快速建立瞬态信号。

AD7606x 概览

AD7606x 软件模式

AD7606x 软件模式使用户可以尝试对 AD7606、AD7606B、AD7606C-18、AD7608 和 AD7609 进行不同配置:采样速率、RC 滤波、过采样,校准; 并分析频率响应、噪声性能、接口时序或功耗等。

下载软件

了解更多

电阻输入

高输入阻抗可实现与传感器直接连接,而灵活的 PGA 允许多种模拟输入范围和类型:真差分、单端、双极性和单极性。

内核 ADC

高度优化的噪声和动态范围性能,使用户可在数十 kHz 带宽上,采集较小的输入信号。

集成数字模块

过采样功能允许在吞吐速率与噪声性能之间求得平衡,以提高动态范围。

新的泛型还包括高级数字功能:失调、增益和相位校准,以及用于更高鲁棒性解决方案的诊断功能。

特色产品

AD7606 Functional Block Diagram
AD7606

8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC

样片及购买
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
AD7606B Functional Block Diagram
AD7606B

8 通道 DAS,采用 16 位、800 kSPS 双极性输入、同步采样 ADC

样片及购买
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
AD7606C-16 Functional Block Diagram
AD7606C-16

8通道DAS、16位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC

样片及购买
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
AD7606-18 Functional Block Diagram
AD7606C-18

8通道DAS,内置18位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC

样片及购买
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
AD7607 Functional Block Diagram
AD7607

200 kSPS、8通道、同步采样、双极性、14位ADC

样片及购买
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
AD7608 Functional Block Diagram
AD7608

8通道DAS,内置18位、双极性、同步采样ADC

样片及购买
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
AD7609-fbl
AD7609

8 通道差分 DAS,采用 18 位双极同步采样 ADC

样片及购买
Add to myAnalog

Add product to the Products section of myAnalog (to receive notifications), to an existing project or to a new project.

Create New Project
Title
Subtitle
了解更多

评估套件

Title
Subtitle
了解更多
相关资源
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目