6B13/6B13HV隔离式、可现场配置的模拟输入
6B13和6B13HV是单通道隔离式信号调理模块,可接收来自铂、镍和铜RTD传感器的输出。 与传统信号调理器不同,6B13和6B13HV是基于微计算机的数据采集系统。 板载微处理器的最大优势是能够为各种传感器类型和输入范围进行远程重新配置。
软件配置
6B13和6B13HV线性化100 Ω铂RTD(阿尔法值0.00385和0.003916)、120 Ω镍RTD和10 Ω铜RTD。软件用于配置6B13和6B13HV模块的地址、输入范围、波特率、数据格式、校验和状态和积分时间。 所有可编程参数存储在模块的非易失性存储器中。
在6B13和6B13HV内
经过数字化的值通过磁性隔离栅(1500 V rms – 6B13型号;2500 V rms – 6B13HV型号)串行传递,并由自定义控制器芯片进行时钟输入。然后,片内微处理器将数据转移为工程学单位或满量程百分比,这取决于通道参数。在多次转换之间,微处理器通过监控片上温度并补偿基准电压漂移,对漂移和增益进行自稳零操作。 6B13和6B13HV使用补偿系数来确保高精度。
![]() |
图1. 6B13/6B13HV功能框图 |
![]() |
图 2. 6B13和6B13HV现场连接图 |
输入 |
通信 |
100 Ω 铂 RTD 120 Ω 镍 RTD 10 Ω 铜 RTD |
RS-485接口 |
范围说明 (软件可配置) |
精度1 (典型值) |
误差 (最大值) |
噪声 (峰-峰值) |
Pt, -100°C 至 +100°C, α = 0.00385 |
±0.02°C |
±0.15°C |
0.03°C |
Pt, 0°C 至 +100°C, α = 0.00385 | ±0.03°C |
±0.15°C |
0.04°C |
Pt, -100°C 至 +200°C, α = 0.00385 |
±0.03°C |
±0.15°C |
0.04°C |
Pt, -100°C 至 +600°C, α = 0.00385 |
±0.05°C |
±0.15°C |
0.05°C |
Pt, -100°C 至 +100°C, α = 0.003916 |
±0.03°C |
±0.15°C |
0.03°C |
Pt, 0°C 至 +100°C, α = 0.003916 |
±0.05°C |
±0.15°C |
0.03°C |
Pt, 0°C 至 +200°C, α = 0.003916 |
±0.03°C |
±0.15°C |
0.04°C |
Pt, 0°C 至 +600°C, α = 0.003916 |
±0.04°C | ±0.15°C | 0.05°C |
Ni, -80°C 至 +100°C | ±0.05°C | ±0.15°C |
0.02°C |
Ni, 0°C 至 +100°C | ±0.03°C | ±0.15°C | 0.02°C |
Cu,(+25°C时0°),0°C至+120°C | ±0.13°C | ±1.4°C | 0.04°C |
Cu,(+25°C时0°),0°C至+120°C | ±0.11°C |
1.4°C | 0.04°C |
6B13和6B13HV规格
(在+25°C和Vs = +5 V dc下的典型值)
1 零漂移和跨度漂移的组合效应。
(在+25°C和Vs = +5 V dc下的典型值)
说明 |
6B13和6B13HV型号 |
输入,软件可选 |
|
RTD类型 |
铂, 100 Ω, α = 0.00385 或 0.003916 镍, 120 <Ω 铜, 10 Ω |
温度范围 |
参见型号表 |
通信 |
|
协议 | RS-485 |
波特率,软件可选 |
300K, 600K, 1.2K, 2.4K. 9.6K, 19.2K |
精度 | |
初始(+25°C) |
参见型号表 |
输入失调与温度的关系 |
±0.005°C/°C1 |
范围与温度的关系 |
±0.005°C/°C1 |
传感器激励电流 |
|
100 Ω Pt; 120 Ω Ni | 0.25 mA |
10 Ω Cu | 2.25 mA |
引脚线路电阻,每个引脚 | 10 Ω 最大值 |
引脚电阻效应 | |
100 Ω Pt; 120 Ω Ni | ±0.0007°C/Ω |
10 Ω Cu | ±0.01°C/Ω |
带宽, -3 dB | 4 Hz |
转换速率 | 9个样本/秒 |
共模电压 (CMV) | |
输入-输出和电源 |
|
6B13型号 |
1500 V rms连续 |
6B13HV型号 |
2500 V rms连续 |
共模抑制比(CMR) |
|
1 kΩ非均衡信号源(50/60 Hz) |
160 dB |
正常模式抑制(NMR) | |
1 kΩ非均衡信号源(50/60 Hz) |
56 dB |
输入保护 | 240 V rms, 连续 |
输入瞬变保护 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
电源 | |
工作电压 | +5 V dc ±5% |
电压,最大安全限值 |
+6.5 V dc |
电流 |
+100 mA |
机械尺寸 | 2.3" x 3.1" x 0.79" (58.4 mm x 78.7 mm x 19.1 mm) |
环境 | |
温度范围 | |
额定性能 |
-25°C 至 +85°C |
工作温度 |
-25°C 至 +85°C |
存储温度 |
-40°C 至 +85°C |
相对湿度 | 0至95%(+60℃非冷凝) |
1 零漂移和跨度漂移的组合效应。
规格如有变更恕不另行通知。