6B12/6B12HV 可现场配置的隔离式模拟输入
6B12和6B12HV是单通道隔离式信号调理模块,可以接收毫伏级电压和过程电流信号。 与常规信号调理器不同,6B12和6B12HV是基于微电脑的完整数据采集系统。 板载微控制器的一个主要优势是它能针对各种传感器类型和输入范围重新配置。
同步采样
通过同步采样命令,可以从6B系列系统中的所有6B11、6B11HV、6B12、6B12HV模块和所有6B50电路板同步采样数据。 各个模块或各电路板均在其微控制器的一个独立寄存器中保存这些数据,并且可以通过一个独立的命令来访问这些数据。
软件配置
6B12和6B12HV可以对±150 mV至±50 V范围内的毫伏级和伏特级电压,以及0至±20 mA的过程电流输入进行数字化。 利用软件来配置6B12和6B12HV模块的地址、输入范围、波特率、数据格式、校验和状态及积分时间等。 所有可编程参数均保存在模块的非易失性存储器中。
6B12和6B12HV内部
每个模拟输入信号均通过一个可编程增益放大器进行调理和缩放,并通过微处理器控制的一个16位积分转换器数字化。 数字化值串行通过磁性隔离栅(6B12型:1500 V rms;6B12HV型:2500 V rms),并由一个自定义控制器芯片输入。 然后,板载微处理器把数据转换成通道参数决定的工程学单位。 在两次转换之间,微处理器通过监控板载温度、补偿基准电压漂移,自动使失调和增益归零。 6B12和6B12HV通过补偿系数来确保最高精度。
![]() |
图1. 6B12和6B12HV功能框图 |
![]() |
图2. 6B12和6B12HV现场连接图 |
输入 |
通信 |
毫伏: ± 150 mV至± 500 mV
电压: ±1 V;±50 V 电流: ±20 mA |
RS-485接口 |
Range Description (Software Configurable) |
Accuracy1 (Typical) |
Error (Maximum) |
Noise (Peak to Peak) |
±150 mV |
±0.03 % FS |
±0.06 % FS |
±0.02 % FS |
±500 mV |
±0.01 % FS |
±0.04 % FS |
±0.008 % FS |
±1 V | ±0.006 % FS | ±0.03 % FS | ±0.007 % FS |
±5 V | ±0.006 % FS | ±0.03 % FS | ±0.006 % FS |
±10 V | ±0.006 % FS | ±0.03 % FS | ±0.005 % FS |
±50 V | ±0.006 % FS | ±0.03 % FS | ±0.004 % FS |
±20 mA1 | ±0.006 % FS2 | ±0.03 % FS2 | ±0.007 % FS |
1 This range requires the use of a 50 Ω current-to-voltage conversion resistor, model AC1381.
2 Does not include the error of the current-to-voltage input resistor, Model AC1381.
(+25℃和Vs = +5 V 直流条件下的典型值)
说明 |
6B12和6B12HV型 |
输入(软件可选) |
|
电压范围 |
|
mV |
±15 mV 至 ±500 mV |
Volt | ±1 V; ±5 V; ±10 V; ±50 V |
电流范围 |
±20 mA |
通信 |
|
协议 | RS-485 |
波特率(软件可选) |
300K, 600K, 1.2K, 2.4K. 9.6K, 19.2K |
精度 | |
+25℃条件下的初始值 |
参见型号表 |
输入失调与温度 |
±0.3 µV/°C |
范围与温度 |
±10 ppm/°C (最大值:±50 ppm/°C) |
输入电阻 |
1 MΩ |
-3 dB 宽带 | 4 Hz |
转换速率 |
9个采样/秒 |
同步采样命令 | 是 |
转换时间 | 70 ms (最大值) |
共模电压 (CMV) | |
输入到输出与电源 |
|
6B12 型 |
1500 V rms 连续 |
6B12HV 型 |
2500 V rms 连续 |
共模抑制比(CMR) |
|
1 k Ω非均衡信号源(50/60 Hz) |
108 dB |
串模干扰抑制(NMR) | |
1 k Ω非均衡信号源(50/60 Hz) |
56 dB |
输入保护 | 240 V rms连续 |
输入瞬变保护 | ANSI/IEEE C37.90.1-1989 |
电源 | |
工作电压 | +5 V dc ±5% |
电压最大安全限值 |
+6.5 V dc |
电流 |
+100 mA |
机械尺寸 | 2.3" x 3.1" x 0.79" (58.4 mm x 78.7 mm x 19.1 mm) |
环境 | |
温度范围 | |
额定性能 |
-25°C至 +85°C |
工作温度 |
-25°C 至 +85°C |
存储 |
-40°C至 +85°C |
相对湿度 | 0至95%(+60°C,非冷凝) |
11 配合CJC温度传感器( AC1361, 型)使用时,6B系列 背板各个通道均提供了该温度传感器。