HMCAD1513

过期

8位ADC,双通道500 MSPS/四通道250 MSPS

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8位高速双通道/四通道ADC
    双通道模式: FSmax = 500 MSPS
    四通道模式: FSmax = 250 MSPS
  • 集成交叉点开关(多路复用阵列)
  • 1X至50X数字增益
    高达32X无失码
  • 2X增益: 49.8 dB SNR
    10X增益: 48 dB SNR
  • 内部低抖动可编程时钟分频器
  • 超低功耗
    710 mW(包括I/O,500 MSPS时)
  • 从休眠状态启动的时间:0.5 μs;
    从掉电状态启动的时间:15 μs
  • 内部基准电压源电路,无需外部元件
  • 粗调和精调增益控制
  • 针对每个ADC提供数字增益精调能力
  • 内部失调校正
  • 电源电压:1.8 V
  • 控制接口引脚具有1.7 - 3.6 V CMOS逻辑电压
  • 串行LVDS/RS DS输出
  • 7x7 mm QFN 48引脚(LP7D)封装



HMCAD1513

8位ADC,双通道500 MSPS/四通道250 MSPS

HMCAD1513 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMCAD1513的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览