HMCAD1050-40
过期
双通道、13/12位、20至40 MSPS ADC
Viewing:
概述
- 13位分辨率
- 最大采样速率:20/40 MSPS
- 超低功耗:30/55 mW
- 72.5 dB SNR(8 MHz FIN时)
- 内部基准电压源电路
- 内核电源电压:1.8 V
- I/O电源电压:1.7 - 3.6 V
- 并行CMOS输出
- 双通道
- 与HMCAD1040-40引脚兼容
- 9x9 mm QFN 64引脚(LP9)封装
HMCAD1050-40是一款高性能、低功耗、双通道模数转换器(ADC)。 该ADC具有内部基准电压源电路、CMOS控制接口、CMOS输出数据,并以专利结构为基础。 该器件的数字纠错保证其在整个满量程范围内具有无失码特性。
器件提供多项空闲模式,启动时间短。 各通道均可独立掉电,并且整个芯片可置于待机模式或掉电模式。 这些不同的模式经过优化,允许用户进行选择,在空闲模式和启动期间实现最低功耗。
HMCAD1050-40具有高度线性化的THA,针对高达奈奎斯特频率进行优化。 差分时钟接口针对低抖动时钟源进行优化,支持LVDS、LVPECL、正弦波和CMOS时钟输入。
应用
- 手持式通信设备、PMR、SDR
- 医疗成像
- 便携式测试设备
- 数字示波器
- 基带/IF通信
- 视频数字化
- CCD数字化
参考资料
数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMCAD1050-40的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论