产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 容纳380mAh锂电池
  • 可直接安装在表贴40mm球状栅格阵列(BGA)非易失性(NV) SRAM模块上
  • 可在主BGA模块表贴焊接后将器件附于模块上,以防止回流焊接时的高温损坏锂电池
  • 即使在发生严重冲击和震动时,仍保持与BGA模块的机械和电气连接
  • 两个凸缘紧紧锁住主BGA模块,提供坚固的半永久连接
  • -40°C至+85°C工业温度范围
  • DS3802
    高级NV SRAM电池
    DS3802:封装图
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 DS3802的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览