DS3514

过期

I²C gamma和VCOM缓冲器,带有EEPROM

集成VCOM gamma缓冲器,提供丰富的功能设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10位gamma缓冲器,14个通道
  • 8位VCOM缓冲器,1个通道
  • 每通道具有4个10位EEPROM
  • 400µA/通道的低功耗gamma缓冲器
  • I²C兼容串口
  • I²C和引脚控制提供设计灵活性
  • 9.0V至15.0V模拟供电
  • 2.7V至5.5V数字供电
  • 48引脚TQFN封装(7mm x 7mm)
DS3514
I²C gamma和VCOM缓冲器,带有EEPROM
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3514的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览