DS28E15DEMOK

过期

Authentication Demo Stick Using the DS28E15 Authenticator and DS2465 Coprocessor

Demonstration Experience for 1-Wire SHA-256 Authentication at a Low Cost

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Simple, Yet Powerful Demonstration of Symmetric SHA-256 Secure Authentication
  • Easy Integration onto Breadboards
  • Uses USB Only for Power
DS28E15DEMOK
Authentication Demo Stick Using the DS28E15 Authenticator and DS2465 Coprocessor
DS28E15DEMOK Authentication Demo Stick
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
安全认证器 2
DS28E15 推荐用于新设计 内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DS2465 推荐用于新设计 DeepCover安全认证器具有SHA-256协处理器和1-Wire主机功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E15DEMOK的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览