DS28CZ04

过期

具有非易失PIO的4K位I²C/SMBus EEPROM

多功能集成电路可大大降低元件数量、节省电路板空间、降低系统的总体成本

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4K位(512 x 8)的EEPROM组织为两个256字节的块
  • 单字节和高达16字节的EEPROM顺序写入
  • 整个EEPROM矩阵的写保护控制
  • 单块200,000次写入次数(25°C时),EEPROM最大写周期10ms
  • 4个PIO端口
  • 每个PIO可由存储值在上电时配置为输入或输出模式
  • 所有PIO可在启动后重新配置
  • 用户可编程的串行接口兼容I²C总线和SMBus
  • 支持100kHz和400kHz的I²C通信速率
  • 工作范围:2.0V至5.25V,-40°C至+85°C
  • 4mm x 4mm、12引脚TQFN封装
DS28CZ04
具有非易失PIO的4K位I²C/SMBus EEPROM
DS28CZ04:典型工作电路
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
接口收发器 1
MAX3982 不推荐用于新设计 SFP铜缆预加重驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28CZ04的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览