DS2165
预发布16/24/32kbps ADPCM处理器
Viewing:
概述
- 压缩/扩展64kbps PCM话音至/由32kbps、24kbps或16kbps
- 两个完全独立的通道结构;器件可以通过编程实现以下功能:
- 两路扩展
- 两路压缩
- 一路扩展和一路压缩
- 直接与编解码器组合器件互联
- 输入至输出延迟小于375µs
- 通过简单串行端口配置器件
- 片上时隙分配电路(TSAC)可以在不同的时隙输入/输出数据
- 支持随路信令
- 各通道可被独立闲置或旁路
- 硬件模式不需要主处理器,特别适合于语音存储应用
- 反向兼容于DS2167 ADPCM处理器
- +5V单电源供电;低功耗CMOS技术
- 28引脚PLCC封装
- 备有3V版器件(DS2165QL)
DS2165 ADPCM处理器是一款专用数字信号处理(DSP)芯片,已被优化为执行三种不同速率的自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)语音压缩功能。芯片可被编程为压缩(扩展) 64kbps话音数据至(由) 32kbps、24kbps或16kbps。32kbps压缩遵循CCITT推荐标准G.721 (1986年7月)和ANSI文档T1.301 (1987年4月)规定的算法。24kbps压缩遵循ANSI文档T1.303。16kbps压缩遵循Dallas Semiconductor开发的专有算法。DS2165可以动态切换压缩算法。这使用户能够以动态方式最大限度利用现有带宽。
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2165的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论