产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 按照CCITT/ITU G.726规范压缩/扩展64kbps PCM话音至/由32kbps、24kbps或16kbps
  • 两个完全独立的通道结构;器件可以通过编程实现以下功能:
    • 两路扩展
    • 两路压缩
    • 一路扩展和一路压缩
  • 直接与编解码器组合器件互联
  • 输入至输出延迟小于375µs
  • 通过简单串行端口配置器件
  • 片上时隙分配电路(TSAC)可以在不同的时隙输入/输出数据
  • 支持随路信令
  • 各通道可被独立闲置或旁路
  • 硬件模式不需要主处理器,特别适合于语音存储应用
  • 反向兼容于DS2165 ADPCM处理器
  • +5V单电源供电;低功耗CMOS技术
  • 28引脚PLCC封装
DS2164Q
G.726 ADPCM处理器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2164Q的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览