DS21610SN

3.3V/5V时钟速率适配器

用于T1与E1速率转换的电信时钟适配器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 直接替代LXP610SE
  • 将T载波时钟速率转换为E载波时钟速率
  • 将E载波时钟速率转换为T载波时钟速率
  • 3.3V或5V供电
  • 低抖动输出
  • 多个与输入时钟同步的输出时钟
  • 所有工作模式下8kHz频率锁定输出
  • 无需外部元件
  • 16引脚SO封装和28引脚PLCC封装
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
DS21610SN
3.3V/5V时钟速率适配器
DS21610、DS21610QN、DS21610SN:原理框图
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
时钟IC 3
DS21600 过期 3.3V/5V时钟速率适配器
DS21602 过期 3.3V/5V时钟速率适配器
DS21604 过期 3.3V/5V时钟速率适配器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS21610SN的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览