DS2016

预发布

2k x 8、工作于3V/5V的静态RAM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低功耗CMOS设计
  • 待机电流
    • tA = 25°C,VCC = 3.0V时,最大50nA
    • tA = 25°C,VCC = 5.5V时,最大100nA
    • tA = +60°C,VCC = 5.5V时,最大1µA
  • 电源工作范围VCC = 5.5V至2.7V
  • 数据保持电压为:5.5V至2.0V
  • 快速的5V访问时间
    • DS2016-100 100ns
  • 降速的3V访问时间
    • DS2016-100 250ns
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 全静态工作
  • 5.5V至2.7V电压范围的输入和输出,与TTL电平兼容的
  • 采用24引脚DIP封装和24引脚SO封装
  • 尤其适合于电池供电和备份电池的应用

DS2016 2k x 8 3V/5V供电静态RAM是16,384位、低功耗、全静态随机访问存储器,采用CMOS技术以8位为单位分为2048个字。该器件工作在单电源下,具有2.7V至5.5V的输入电压。芯片使能输入(/CE)用于选择器件,可启动最低待机电流模式,满足电池供电和电池备份应用的需求。当采用5V电源供电时,该器件提供100ns快速访问时间,而采用3V输入时,则具有250ns的性能相对优异的访问时间。当输入电压介于2.7V至5.5V时,器件保持TTL电平输入和输出。DS2016是一款JEDEC标准2k x 8 SRAM,与相似容量的ROM和EPROM引脚兼容。

DS2016
2k x 8、工作于3V/5V的静态RAM
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2016的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览