产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 唯一的、由工厂激光刻录的64位注册码,保证无差错设备选择和绝对可溯性,因为没有任何两个元件是相同的
  • 内置多节点控制器适用于1-Wire网络
  • “一触即得”的数字识别方案
  • 固定于某物体上时也可读取数据
  • 极为经济地通过单条数字信号线,以16.3kbps速率与总线主控通信
  • 钮扣外形可自行对准杯状探头
  • 坚固的不锈钢外壳,上刻注册码,可经受恶劣环境考验
  • 易于安装,可采用自粘胶垫粘结,紧扣其凸缘,或用一个紧套于其外壳的环锁紧它
  • 当阅读器首次上电时进行在线检测应答
DS1990R-F3
序列号iButton
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
存储器和数据记录器 1
DS1990A 推荐用于新设计 iButton序列号
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1990R-F3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览