产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 以0.5°C增量测量温度的数字温度计
  • 内置实时时钟(RTC)和计时器 ,其精确度在0°C至45°C范围内、每月偏差±2分钟以内
  • 自动唤醒、并按照用户设定的从1至255分钟的时间间隔来测量温度
  • 在受保护的非易失(NV)存储器中可记录2048个连续的温度测量结果
  • 用分辨率为2.0°C的直方图记录一段时间内的温度
  • 可编程高温和低温报警门限
  • 温度超出报警门限设定范围时,可记录24个时间标记和报警状态持续时间
  • 512字节通用读/写NV存储器
  • 通过一路速率为每秒14.1kbps或125kbps的数字信号、按照1-Wire协议实现与主机的通信

    iButton的共性
  • 短时间接触实现数字识别和数字信息的读写操作
  • 工厂刻入并检验64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),没有任何两个器件的注册号是相同的,这一唯一性确保每个器件能够被绝对跟踪
  • 适用于1-Wire网络多点控制器
  • 基于芯片的数据载体提供了一种紧凑的存储信息方案
  • 可以安装在某一物体上、并读取数据
  • 纽扣外形使其可以自动对准杯状检测器
  • 注册号刻在耐用的不锈钢外壳上,能够承受恶劣的环境
  • 安装时可以很容易地用自粘胶粘贴背面、固定其翻边,或嵌装在环箍内
  • 当阅读器首次上电时进行在线检测应答
  • 符合UL#913 (第四版)标准;本质安全器件,经过I 级,1区,A、B、C、D组指定区域的认证(申请中)
DS1921L-F5X
Thermochron iButton
DS1921L-F5Xgenericbutton_F5.jpg
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1921L-F5X的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览