产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成的NV SRAM、实时时钟(RTC)、晶体、电源失效控制电路和锂电池
  • 访问时钟寄存器方式与静态RAM完全相同,这些寄存器位于RAM中最高的8个地址
  • 世纪字节寄存器;Y2K兼容
  • 完全的非易失性,可在缺少电源的条件下工作10年以上
  • BCD编码的世纪、年、月、日、星期、小时、分和秒数据,可自动进行闰年补偿至2100年
  • 电池电压指示标志
  • 电源失效写保护,允许±10%的VCC电源容差
  • 锂电池处于开路的保鲜模式,直至首次电源加电
  • 仅对于DIP模块:
    • 标准的JEDEC字节宽度512k x 8静态RAM引脚排列
  • 仅对于PowerCap模板:
    • 可表贴的封装直接与包含电池和晶体的PowerCap连接
    • 可替换的电池(PowerCap)
    • 上电复位输出
    • 引脚兼容于其他密度的DS174xP时间保持RAM
  • 可提供工作在工业级温度范围(-40°C至+85°C)的芯片
DS1747P
Y2K兼容、非易失时钟RAM
DS1747、DS1747P:原理框图
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
存储器和数据记录器 1
DS9034PCX 量产 PowerCap,带有晶振
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1747P的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览