产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成了NV SRAM、实时时钟、晶振、电源失效控制电路及锂电池
  • 时钟寄存器访问方式等同于静态RAM,这些寄存器占用8个高端RAM地址
  • 无电源供电时,可保持非易失性10年以上
  • BCD编码的世纪、年、月、日、星期、时、分、秒,同时具有自动闰年补偿至2100年
  • 电源失效写保护允许±10% VCC电源容差
  • DS1647 (DIP模块):
    • 标准JEDEC字节宽度128k x 8 RAM引脚
  • DS1647P (PowerCap模板):
    • 表面可贴装的封装形式,直接连接到包括电池和晶振的PowerCap模块
    • 电池可更换(PowerCap)
    • 电源失效输出
    • 引脚兼容于其它密度的DS164xP时间保持RAM
DS1647P
非易失时钟RAM
DS1647、DS1647P:原理框图
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
存储器和数据记录器 1
DS9034PCX 量产 PowerCap,带有晶振
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1647P的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览