DS1486P

RAMified看门狗计时器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 128k字节用户NV RAM
  • 集成了NV SRAM、实时时钟、晶振、电源失效控制电路及锂电池
  • 无电源供电时,可保持10年以上的非易失性
  • 看门狗定时器可以重新启动一个失控处理器
  • 闹钟功能可用于确定实时激活时间,如系统唤醒
  • 可编程的中断和方波输出
  • 所有寄存器可通过地址和数据总线分别寻址
  • 掉电模式下中断信号保持有效

DS1486为非易失静态RAM,具有完备的实时时钟(RTC)、闹钟、看门狗定时器以及间隔定时器,所有存储单元均可按照单字节宽度格式访问。DS1486内含一块锂电池以及一个石英晶振,无需任何外部电路。以与字节宽度的静态RAM同样读写方式,可以读或写保存在128K、8位内存的数据和时间保持寄存器。时间保持寄存器位于存储器的前14个字节,通过智能控制电路维持RAMified计时器内的数据,智能控制电路可以检测VCC的状态,在VCC超出容差时提供存储器写保护。在没有VCC供电时,锂电池最少可保存数据和时钟十年。日历信息包括百分之一秒、秒、分、时、星期、日、月、年,而对少于31天的月份,月终日期可自动调节,包括对闰年的修正。RAMified计时器可配置为24小时制或AM/PM指示的12小时制。看门狗定时器提供闹钟中断及0.01s至99.99s的间隔定时,实时闹钟间隔可预值为一周,当系统掉电时,看门狗及RTC中断仍然工作,任何一个中断均能作为系统唤醒的信号。

DS1486P
RAMified看门狗计时器
pdp-image-unavailable
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
存储器和数据记录器 1
DS9034PCX PowerCap,带有晶振
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1486P的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览