产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 安装iButton读写探头的弹簧座
  • 支持F3、F5两种规格的触点连接
  • 仅支持F5规格的iButton安装或内嵌
  • 提供便利的接触反馈系统
  • iButton触点连接
  • DS1402D-10
    iButton探头
    DS1402D-10、DS1402D-11、DS1402D-17、DS1402D-3:安装垫布局图
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 DS1402D-10的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览